Frequenzumrichter NES1 des Markenherstellers Hitachi, zur Steuerung von drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren. Bei dieser Reihe stehen einfache Parametrierung, übersichtliche und leicht erlernbare Bedienung und eine unkomplizierte Inbetriebnahme im Vordergrund. Durch die optimale, automatische Anpassung von Spannung und Strom an den Belastungszustand des Motors wird ein besonders energiesparender Antrieb ermöglicht.
Lieferung inklusive montiertem Bedienfeld NES1-OP mit Digitalanzeige.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 46011220

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
274,75266,17257,57248,99

TypNES1-022 SBE
Phasen [Anzahl]1
Ausgangsleistung [kW]2,2
Ausgangsspannung [V]3 x 0-240
Ausgangsstrom [A]10,0
Eingangsspannung [V]1 x 230
Eingangsstrom [A]20,0
Eingangsabsicherung [A]30
Abmessungen HxBxT [mm]]128 x 108 x 125
Gewicht [kg]2,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn