Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500113

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
177,22166,15160,61

Baugrösse1
AusführungZ2
A [mm]80
B [mm]72
C [mm]60
D [mm]52
EH13 [mm]9
E1H13 [mm]15
H [mm]110
Jh7 [mm]15
K [mm]20
M [mm] 102
V+0,5 [mm]35
SchraubennormISO 4762 (DIN 912)
Schraubengröße [mm]M8 x 20
Schraubenkopfhöhe [mm]8
Gewicht [kg] 0,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn