Werkstoff: Bronze CuSn12-C-GC (2.1052).

Bevorzugte Einbaulage für Druckkraft: mit dem Flansch nach unten (Druckbelastung auf dem Flansch anstelle von Zugbelastung an den Schrauben).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500116

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
72,9468,3866,11

Baugrösse1
D4 [mm]TR. 18x4
E1 [mm]12
E2 [mm]44
F1 [mm]48
F2h9 [mm]28
F3 [mm]38
F4 [mm]28
Befestigungsbohrung [mm]6 x Ø6
Gewicht [kg] 0,3
Kardanadapter
KARA [Art.-Nr.]
64470128
Adapterkonsole
KONA [Art.-Nr.]
64470228

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn