Werkstoff: Stahl St52, verzinkt.

Schwenkplatte inkl. Schrauben zur Befestigung des Getriebes an der Ober- oder Unterseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500312

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
259,41243,19235,08

Baugrösse3
AusführungZ1
A [mm]130
B [mm]105
C [mm]106
D [mm]81
EH13 [mm]11
E1H13 [mm]18
H [mm]170
Jh7 [mm]25
K [mm]30
M [mm] 145
V+0,5 [mm]54
SchraubennormISO 4762 (DIN 912)
Schraubengröße [mm]M10 x 35
Schraubenkopfhöhe [mm]10
Gewicht [kg] 3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn