Hinweis: Für die Montage / Demontage ist eine Hülse als Montagehilfe zu verwenden.

Lieferung mit Montagehilfe, ohne Spindel.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 475003LM6

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
495,24464,28448,81

Baugrösse3
KGT [mm]32 x 5
Bohrbild1
Tragzahl dyn. C [kN]21,5
Tragzahl stat. C [kN]49,3
Axialspiel max. [mm]0,08
D1g6 [mm]50
D4 [mm]65
D5 [mm]9
D6 [mm]80
L1 [mm]10
L2 [mm]55
L7 [mm]12
L8 [mm]62
L9 [mm]10
L10 [mm]6
G [mm]M6
Gewicht [kg] 0,55

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn