Werkstoff: Bronze CuSn12-C-GC (2.1052).

Bevorzugte Einbaulage für Druckkraft: mit dem Flansch nach unten (Druckbelastung auf dem Flansch anstelle von Zugbelastung an den Schrauben).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500416

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
141,07132,26127,85

Baugrösse4
D4 [mm]TR. 40x7
E1 [mm]16
E2 [mm]73
F1 [mm]95
F2h9 [mm]63
F3 [mm]78
F4 [mm]63
Befestigungsbohrung [mm]6 x Ø9
Gewicht [kg] 2,0
Kardanadapter
KARA [Art.-Nr.]
64470163
Adapterkonsole
KONA [Art.-Nr.]
64470263

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn