Ausführung B: Mit Verdrehsicherung. Die Spindel bewegt sich
pro Umdrehung der Schneckenwelle um 1 mm in axialer Richtung. Die Last
muss nur aufgelegt werden.
Gehäuse: Alu-Legierung in Druckgusstechnik. Allseitig
bearbeitet. Standardmäßig mit Fett gefüllt.
Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12. Bedingt
selbsthemmend. Vibration, Erhöhung der Spindelsteigung oder die
Verwendung von Kugelgewindetrieben heben die Selbsthemmung wieder auf.
In diesem Falle ist z. B. der Anbau eines Bremsmotors vorzusehen. Für
langsamere Hubgeschwindigkeiten sind Schneckenradsätze mit höherer
Übersetzung auf Anfrage lieferbar.
Spindel: Bis Tr. 30 x 6: Stahl C15 gerollt. Ab Tr. 40 x 7: Stahl
C45, gewirbelt. Auf Anfrage auch linksgängig, rostfrei oder als
Kugelgewindetrieb lieferbar.
Ausdrehsicherung: Optional gegen Mehrpreis. Dabei wird die
Gewindespindel vor der Montage des Schutzrohres gesichert, damit der Hub
in ausgefahrenem Zustand begrenzt ist, bzw. sich die Spindel nicht aus
dem Getriebe herausdrehen lässt. Achtung: Durch die Ausdrehsicherung
verlängert sich das Schutzrohr um ca. 20mm.
Die aufgeführten Artikel-Nummern und Preise gelten nur für
Basisgetriebe ohne Spindel. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis
inkl. Spindel und Zubehör wie z.B. Flanschplatte, Faltenbalg oder
Spiralfederabdeckung, Befestigungsleisten. Auf Wunsch ist eine
Ausführung für niedrige Hubgeschwindigkeit lieferbar (Hub 0,25 mm pro
Umdrehung der Eingangswelle, bzw. 0,2mm bei Größe 0). *Hub pro Umdrehung
der Eingangswelle. **Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur
unter optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).
Weitere Maße finden Sie auf unserer Katalogseite.
1) Hub pro Umdrehung der Eingangswelle.
2) Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung (nur unter
optimalen Bedingungen bei eingelaufener Spindel).
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 47501400
Staffelpreis in EUR pro STK:
| B |
| 4 |
| 50000 |
| Tr.40 x 7 |
| 28 |
| 1 |
| 34 |
| 180 |
| 145 |
| 117 |
| 17 |