Zum Betrieb mit Kontrollbox GR/I und Hand-Operator GR/I.

Universell verwendbar, zum Betätigen von Fenstern, Klappen, Türen und anderen Stell- oder Schwenkvorrichtungen.
Linearantrieb, Kontrollbox und Hand-Operator ergeben eineneinbaufertigen Stellantrieb.

  • 2 Geschwindigkeiten.
  • 8 Hublängen. Zwischenlängen in 50 mm-Schritten auf Anfrage.
  • Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Motorspannung 24V DC. Schutzart IP 66.
  • Kabel ca. 1,2m lang.

Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.
Bis zu 4 Linearantriebe können über einen Hand-Operator separat betrieben werden. Gleichlaufsteuerung auf Anfrage. Einschaltdauer: Aussetzbetrieb 10%, max. 2 Minuten. Im Antrieb ist ein Endschalter zur Motorabschaltung integriert. Standard: CE / UL 60601-1 / EN60601-1. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -5°C bis +40°C.
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
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 47514050

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
317,02297,22281,22

Geschwindigkeit [mm/sec]12
Hublänge [mm]500
Zugbelastung max. [N]2000
Druckbelastung max. [N]509
Länge L [mm]701
Abstand LB [mm]675
Gewicht [kg]2,78

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn