Werkstoff: Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, schwarz.


Zur Stromversorgung / Steuerung der Linearantriebe.

  • Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC.
  • Ausführung wahlweise für einen Linearantrieb, oder ein bis zwei, oder ein bis vier Linearantriebe.
  • Endlagenabschaltung und Überlastschutz integriert.
  • 230V-Ausführung mit IEC-Netzkabel, ca. 3m lang.
  • 24V-Ausführung mit 0,5m-Anschlussleitung. Schutzart IP54.


Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 47519014

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
244,7229,42217,05

Eingangs-Spannung230V AC
Verwendbar für1-4 Stellantriebe
Gewicht
Kontrollbox [kg]
0,52
Gewicht
230V-Kabel [kg]
0,29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn