Werkstoff: Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, schwarz.

Verwendung: Zur Bedienung der Linearantriebe GR/I mit Kontrollbox GR/I.

  • Anschluss an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Ausführung wahlweise für einen Linearantrieb, oder ein bis zwei, oder ein bis vier Linearantriebe.
  • Die Linearantriebe können per Tastendruck einzeln aus- und eingefahren werden.
  • Mit Spiralkabel, Länge entspannt ca. 1m, ausgezogen ca. 2m lang.
  • Schutzart IP 54.

Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47519201

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
58,0954,4651,53

Verwendbar für1 Stellantrieb
Tasten [Anzahl]1 Paar
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn