Spiralkabel, Länge entspannt ca. 1,8 m, ausgezogen ca. 4 m. Mit 8-poligem Stecker und Schirm.
Alternativ zum Hand-Operator zur Bedienung der Stellantriebe, zum Anschluss der Kontrollbox an eine kundenseitige Steuerung (ehemals Art.-Nr. 51020099).

Achtung: Nur potentialfreie Kontakte verwenden.
(Ehemals Artikel-Nummer 51020099.)

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47519205

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
25,8224,222,91

Farbeschwarz
Länge min. [m]1,8
Länge max. [m]4,0
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn