Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In
allen Baulagen montierbar. Getriebe: Zahnräder Metall,
Trapezgewindemutter Kunststoff. Lagerung: Gleitlager. Schmierung:
Spindelmutter muss kundenseitig gefettet werden. Motor:
Gleichstrommotor. Betriebsspannung 12 - 24 V, entstört. Änderung der
Drehrichtung durch Polungsumkehr. Schutzart IP 20 nach EN 60529.
Betriebsart S2 nach VDE 0530. Universell einsetzbare Linearantriebe,
z.B. als Stelleinrichtung. Für Spindel Tr. 10 x 3mm. Die Spindel ist
separat zu bestellen. Befestigungsauge und Anschlagblock für die
Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die
erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge.
Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm. Erforderliches
Zubehör (Ausführung wahlweise): Art. 47520130:
Einbaufertige Spindel aus Stahl für Hublänge 300mm. Art. 64001000:
Spindel als Meterware aus Stahl. Art. 64099010: Spindel als Meterware
aus Edelstahl.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 47520101
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
173,18 | 141,21 | 115,56 | 94,11 | 84,68 | 70,7 |
Hubgerät |
1000 |
1,0 |
- |
- |
- |
1700 |
5,0 |
70 |
50:1 |
- |
500 |