Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In
allen Baulagen montierbar. Getriebe: Zahnräder Metall,
Trapezgewindemutter Kunststoff. Lagerung: Gleitlager. Schmierung:
Spindelmutter muss kundenseitig gefettet werden. Motor:
Gleichstrommotor. Betriebsspannung 12 - 24 V, entstört. Änderung der
Drehrichtung durch Polungsumkehr. Schutzart IP 20 nach EN 60529.
Betriebsart S2 nach VDE 0530. Universell einsetzbare Linearantriebe,
z.B. als Stelleinrichtung. Mit Hall-IC zur Positionierung,
Endlagenbegrenzung oder Geschwindigkeitsregelung. Das Anschlusskabel
mit Molex-Stecker, 500mm lang, Art. 47520110 muss separat bestellt
werden. Für Spindel Tr. 10 x 3mm. Die Spindel ist separat zu
bestellen. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden
sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche
Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Maximale freie
Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm. Erforderliches Zubehör
(Ausführung wahlweise): Art. 47520130: Einbaufertige Spindel
aus Stahl für Hublänge 300mm. Art. 64001000: Spindel als Meterware aus
Stahl. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 47520114
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
208,58 | 170,37 | 139,27 | 113,11 | 101,18 | 84,98 |
Hubgerät |
400 |
3,6 |
600 |
20 |
50 |
800 |
40 |
30 |
12:1 |
8,0 |
500 |