Werkstoff: Gehäuse: Aluminium, blau lackiert (RAL 5009). Zahnräder: Schräg verzahnt, einsatzgehärtet, dauerfest. Schmierung: Mineralisches Öl. Motor: Drehstrom-Motor 400 V 50 Hz, polumschaltbar für zwei Fahrgeschwindigkeiten. Lieferumfang:Einbaufertiger Getriebemotor inkl. Adapterflansch zur Kombination mit Radblöcken RB/I Größe 200. Die Radblöcke müssen separat bestellt werden. Die Anbau-Position kann in 15°-Schritten variiert werden. Andere Ausführungen (z.B. mit angebautem Frequenzumrichter oder Winkelgetriebe) auf Anfrage. Einzelradantrieb: Ein Getriebemotor wird an jeweils einen Radblock angeflanscht. Bei Laufwagen sind zwei gegenüberliegende Radblöcke anzutreiben. Zentralantrieb: Der Getriebemotor wird an einen Radblock angeflanscht. Die Verbindung zum gegenüberliegenden Radblock erfolgt mit dem Zentralantrieb-Set (separat zu bestellen). Die Anschlusswelle (Ausgangswelle) ist an den Getriebemotoren bereits vorhanden (mit Schutzrohr und Schutzkappe abgedeckt).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 48221346

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
2495,532339,55

Motor-Typ80A8/2
P* [kW]0,50
Übers. [i]39,9:1
Strom* [A]1,4
Gewicht [kg]34
Maßtabelle2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn