Werkstoff: Gehäuse: Aluminium, blau lackiert (RAL 5009). Zahnräder:
Schräg verzahnt, einsatzgehärtet, dauerfest. Schmierung:
Mineralisches Öl. Motor: Drehstrom-Motor 400 V 50 Hz,
polumschaltbar für zwei Fahrgeschwindigkeiten. Lieferumfang:Einbaufertiger
Getriebemotor inkl. Adapterflansch zur Kombination mit Radblöcken RB/I
Größe 250. Die Radblöcke müssen separat bestellt werden. Die
Anbau-Position kann in 15°-Schritten variiert werden. Andere
Ausführungen (z.B. mit angebautem Frequenzumrichter oder Winkelgetriebe)
auf Anfrage. Einzelradantrieb: Ein Getriebemotor wird an jeweils
einen Radblock angeflanscht. Bei Laufwagen sind zwei gegenüberliegende
Radblöcke anzutreiben. Zentralantrieb: Der Getriebemotor
wird an einen Radblock angeflanscht. Die Verbindung zum
gegenüberliegenden Radblock erfolgt mit dem Zentralantrieb-Set (separat
zu bestellen). Die Anschlusswelle (Ausgangswelle) ist an den
Getriebemotoren bereits vorhanden (mit Schutzrohr und Schutzkappe
abgedeckt).
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 48323446
Staffelpreis in EUR pro STK: