Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Markenqualität von MÄDLER®.
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.


Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 51101-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,741,561,391,211,050,940,830,68

d [mm]12
D [mm]26
H [mm]9
d1 [mm]26
D1 [mm]13
Radien [mm]0,3
Tragzahl dyn. C [kN]8,5
Tragzahl stat. C0 [kN]12,2
Grenzdrehzahl [min-1]9.100
Gewicht [g]22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn