Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Premium-Qualität von SKF®.
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung d), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser D und größerer Bohrung D1) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.


Temperaturbereich: -30°C bis +125°C. Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.

d1 = Nennmaß. Gefertigt mit Untermaß.

D1 = Nennmaß. Gefertigt mit Übermaß.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 51104-SKF

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
13,5413,08

d [mm]20
D [mm]35
H [mm]10
d1 [mm]35
D1 [mm]21
Radien [mm]0,3
Tragzahl dyn. C [kN]15,1
Tragzahl stat. C0 [kN]29,0
Grenzdrehzahl [min-1]10.000
Gewicht [g]37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn