Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Markenqualität von MÄDLER®.
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.


Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 51112-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,139,118,17,096,075,484,864,06

d [mm]60
D [mm]85
H [mm]17
d1 [mm]85
D1 [mm]62
Radien [mm]1,0
Tragzahl dyn. C [kN]29,5
Tragzahl stat. C0 [kN]73,5
Grenzdrehzahl [min-1]3.500
Gewicht [g]270

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn