Werkstoff: Wälzlagerstahl.

  • Einseitig wirkendes Axialkugellager in Markenqualität von MÄDLER®.
  • Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
  • Für hohe Drehzahlen geeignet.
  • Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung d), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser D und größerer Bohrung D1) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.


Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage.

d1 = Nennmaß. Gefertigt mit Untermaß.

D1 = Nennmaß. Gefertigt mit Übermaß.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 51201-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,682,432,131,881,61,441,281,08

d [mm]12
D [mm]28
H [mm]11
d1 [mm]28
D1 [mm]14
Radien [mm]0,6
Tragzahl dyn. C [kN]10,6
Tragzahl stat. C0 [kN]15,2
Grenzdrehzahl [min-1]7.700
Gewicht [g]34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn