Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60063500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
77,2769,5365,6861,8157,9454,0950,2348,29

Ausführungohne Nut
Drehmoment T [Nm]1100
d [mm]35
A [mm]67
R [mm]74,1
L [mm]95
Schrauben [DIN 912]M 8 x 25
Anzugsmoment TA [Nm]39
Gewicht [g]1880

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn