Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60065000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
141,55 | 133,22 | 124,9 | 116,56 | 112,4 | 108,24 | 104,09 | 99,89 |
ohne Nut |
2250 |
50 |
85 |
93,2 |
124 |
M10 x 25 |
77 |
3520 |