Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60072000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
54,33 | 48,88 | 46,17 | 43,45 | 40,72 | 38,01 | 35,3 | 33,94 |
mit Nut* |
350 |
20 |
42 |
48,2 |
65 |
M 6 x 16 |
16 |
518 |