Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60072500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
59,09 | 53,2 | 50,23 | 47,28 | 44,32 | 41,37 | 38,42 | 36,93 |
mit Nut* |
400 |
25 |
45 |
50,8 |
75 |
M 6 x 16 |
16 |
623 |