Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60073000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
77,43 | 69,66 | 65,81 | 61,95 | 58,09 | 54,21 | 50,34 | 48,38 |
mit Nut* |
475 |
30 |
53 |
58,1 |
83 |
M 6 x 18 |
16 |
920 |