Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60090600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
58,7 | 55,44 | 52,18 | 48,92 | 45,66 | 42,39 | 40,75 | 39,12 |
mit Nut* |
34 |
6 |
18 |
21,2 |
30 |
M 3 x 8 |
2,1 |
47 |