Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60090800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
49,4 | 46,67 | 43,91 | 41,18 | 38,43 | 35,71 | 34,32 | 32,94 |
mit Nut* |
50 |
8 |
24 |
26,8 |
35 |
M 3 x 10 |
2,1 |
102 |