Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60093000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
113,79107,44101,1494,8288,4882,1579,0275,86

Ausführungmit Nut*
Drehmoment T [Nm]475
d [mm]30
A [mm]53
R [mm]58,1
L [mm]83
Schrauben [DIN 912]M 6 x 18
Anzugsmoment TA [Nm]16
Gewicht [g]920

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn