Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte
sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der
Welle erreicht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60099919
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
132,51 | 124,71 | 117,02 | 109,6 | 102,69 | 95,45 |
mit Nut* |
130 |
19 |
42 |
48,2 |
65 |
M 6 x 16 |
9,6 |
520 |