Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60100800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
19,8219,2218,6317,4815,4313,88

Drehmoment max. [Nm]1,7
stat. Bruchmoment [Nm]5,0
Bohrung B+0,03 [mm]4
L1 [mm]19,1
L2 [mm]6,9
L3 [mm]6,1
D1 [mm]28,0
Max. Verlagerung bei 3000 min-1 [°]2
Max. Verlagerung bei 3000 min-1 [radial [mm]]0,20
Verdrehsteifigkeit [Nm/rad]92
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn