Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und
passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit
Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem
Polyacetal. Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien
und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren
Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen
Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie
eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die
Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: Ideal für
Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der
Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber
wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20
° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60101300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
34,41 | 33,37 | 32,4 | 30,36 | 26,9 | 24,08 |
3,5 |
10,5 |
6 |
28,4 |
11,2 |
8,6 |
41,4 |
2 |
0,25 |
299 |
30 |