Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und
passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit
Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem
Polyacetal. Klemmnabenausführung. Ausnahme: Art. 60111700 in
Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien und elektrisch
isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren Drehmomentbereichen
zum Ausgleich von Winkel- und radialen Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre
axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie eignen sich dadurch für leichte
Zug-Druckerfordernisse und für die Fixierung axial unbefestigter Wellen.
Anwendungen: pulsgesteuerte Antriebe (z.B. Schrittmotoren, Messwandler,
Drehzahlgeber, Potentiometer). Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 60110300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
26,98 | 26,17 | 25,39 | 23,81 | 21,03 | 18,88 |
0,3 |
0,9 |
3 |
19,1 |
5,1 |
7,0 |
19,1 |
2 |
0,20 |
25 |
11 |