Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60120300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,212,812,411,6410,899,68,08

Drehmoment max.1) [Nm]0,21
statisches Bruchmoment [Nm]2
Bohrung B+0,03 [mm]3
L1 [mm]12,7
L2 [mm]3,8
L3 [mm]5,1
D1 [mm]9,5
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel [±Grad]0,5
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial [±mm]0,1
Verdrehsteifigkeit [Nm/rad]30
Gewicht [g]4,0
Ersatzteil Kreuzscheibe601 238 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn