Werkstoff: Azetalharz schwarz. Passend zu drehstarren Kupplungen HF, HFD, HZ und HZD. Pro Kupplung ist eine Kreuzscheibe erforderlich.

Service:

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60123700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,721,591,491,381,251,070,980,94

Nenn-Ø [mm]6,3
Länge [mm]2,55
Gewicht [g]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn