Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
  • Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C. 1) Standardbohrungen.2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis. * Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen- verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60151806

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
39,2437,0833,129,6426,55

Drehmoment max. * [Nm]2,0
Bohrung B+0,03 1) [mm]6
Bohrung max. 2) [mm]8
L1 [mm]31,0
L2 [mm]11
D1 [mm]20
D2 [mm]18,2
Winkel [Grad]2,0
max. Verlagerung radial [mm]0,06
max. Verlagerung axial [mm]0,35
empf. max. Drehzahl [min -1]5000
Verdrehsteifigkeit [Nm/Rad]315
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn