Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.

  • Spielfrei, mit hohe Verdrehsteifigkeit.
  • Für Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Linearantriebe usw..
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
  • Temperaturbereich alle Typen -30° C bis +120° C. 1) Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung sowie Passfedernuten gegen Mehrpreis. 3) Schraubenkopf ragt über D hinaus. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60155619

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
89,2980,8573,2666,9860,9155,89

AusführungMCK - kurz
Drehmoment max. [Nm]30
Bohrung B H7 1) [mm]19
Bohrung max.2) [mm]30
L1±2 [mm]65
L2 [mm]24,5
D [mm]56
Stör-Ø3) [mm]-
max. Verlagerung Winkel [±Grad]1,5
max. Verlagerung radial [±mm]0,15
max. Verlagerung axial [±mm]0,6
empfohlene max. Drehzahl [min-1]10300
Verdrehsteifigkeit [Nm/rad]38000
Gewicht ca. [g]270

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn