Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
-
Spielfrei, mit hohe Verdrehsteifigkeit.
-
Für Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen,
Linearantriebe usw..
-
Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
Temperaturbereich alle Typen -30° C bis +120° C. 1)
Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig)
bis zur max. Bohrung sowie Passfedernuten gegen Mehrpreis. 3)
Schraubenkopf ragt über D hinaus. Bitte beachten Sie die
Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
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
Artikelnr.: 60156635
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
110 | 99,58 | 90,26 | 82,51 | 75,05 | 68,87 |
MCK - kurz |
60 |
35 |
35 |
79 |
29,0 |
66 |
67 |
1,5 |
0,15 |
0,6 |
8700 |
75000 |
500 |