Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
  • Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C. 1) Standardbohrungen.2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis. * Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen- verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
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
Artikelnr.: 60162308

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
46,7944,1839,7235,7432,11

Drehmoment max. * [Nm]1,6
Bohrung B+0,03 1) [mm]8
Bohrung max. 2) [mm]12
L1 [mm]54,3
L2 [mm]14
D1 [mm]26
D2 [mm]23,4
Winkel [Grad]6
max. Verlagerung radial [mm]0,5
max. Verlagerung axial [mm]1,0
empf. max. Drehzahl [min -1]5000
Verdrehsteifigkeit [Nm/Rad]380
Gewicht [g]38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn