Werkstoffe: Alu-Legierung 2011T3 und 2011T8 BS 4300/5 FC1, farblos anodisiert. Naben und Hülsen:

Übertragungslamellen: rostfreier Qualitätsfederstahl. Verschraubung: Schrauben, Vergütungsstahl,

schwarz brüniert. Buchsen: Stahl verzinkt und schwarz chromatiert. Befestigungsteile: Vergütungsstahl, schwarz brüniert. Temperaturbereich: -40 ° C bis +120 ° C. Drehzahl max. 5000/min. Drehsteife Konstruktion, keine bewegten Teile, Ganzmetallausführung, geringes Trägheitsmoment. Das Funktionsprinzip bietet höchste Betriebsbereitschaften, welche mit flexiblen Kupplungen erreichbar sind. Exzellente kinematische Eigenschaften und hohe Drehfedersteifigkeiten. Geeignet für Servoantriebe. Tolerantes Verlagerungssystem und eine dynamisch gewuchtete Konstruktion für hochdynamische Positionier- und Servosysteme. *Bohrungstiefe, restliche Länge freigedreht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60170800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
64,8159,2254,3350,0646,2843,75

Drehmoment max. [Nm]2,3
Bohrung +0,03 [mm]6
L [mm]36,1
L1* [mm]10
D1 [mm]25,6
max. Verlagerung Winkel [±Grad]4
max. Verlagerung radial [±mm]0,4
max. Verlagerung axial [±mm]0,2
Verdrehsteifigkeit [Nm/rad]400
Gewicht [g]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn