Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A).

Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc.

Temperaturbereich: -20ºC bis +60ºC.
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
Artikelnr.: 60199309

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
24,6323,8323,0422,24

Drehmoment max.1) [Nm]9
Statisches Bruchmoment [Nm]53
Bohrung B+0,03 [mm]10
L1 [mm]42,0
L2 [mm]15,0
L3 [mm]12,0
D1 [mm]33,3
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel [±Grad]0,5
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial [±mm]0,2
Verdrehsteifigkeit [Nm/rad]615
Gewicht [g]165
Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe601 245 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn