Werkstoff: Naben aus Zinkdruckguss, Feder: Federstahl Sorte C verzinkt.

Elastische Ganzmetallkupplungen, mit korrosionsgeschützten Naben und Federkörper. Federkörper einlagig, allseitig beweglich, für beide Drehrichtungen geeignet, vollkommen wartungsfrei. Die Verdrehsicherung erfolgt durch Gewindestifte mit Innensechskant. Temperaturbereich von -40 ° C bis +120 ° C. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60200200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,6123,5122,4321,8720,7819,6918,6

Nenndrehmoment [Nm]1,50
d vorgebohrt [mm]6
d max. [mm]14
Abwinkelung max. [Grad]5
D [mm]26
l [mm]17,0
L [mm]50
Drehzahlen max. [min -1]3000
Gewicht [kg]0,100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn