Werkstoff: Naben 11SMnPb 37, ab Ø55 mm CK45. Feder: Federstahl
Sorte C. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich Stahl-Ausführung: -40 °C bis +100 °C. Federkörper aus
3 gegenläufigen Lagen, in die Anschlussnaben eingelötet. Für beide
Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder
Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend
absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und
Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 60202100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
100,36 | 95,9 | 91,44 | 89,2 | 84,75 | 76,28 | 69,79 |
20 |
M |
Stahl |
5,5 |
20 |
16 |
80 |
35 |
32 |
20 |
9000 |
0,360 |