Werkstoff: Kunststoff Polyacetal (Azetal).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60263200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
29,127,4925,8524,2723,4323,05

Max. Betriebsdrehmoment * [Nm]2,5
B +0,03 [mm]12
Bohrung max. 1) [mm]14,0
L1 [mm]44,45
L2 ** [mm]12,0
D1 [mm]31,75
Winkelversatz [Grad]5
Parallelversatz [mm]0,127
max. Drehzahl [min -1]5000
Schrauben [Größe]M4
Anzugsdrehmoment [Nm]2,14
Gewicht [g]35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn