Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32: Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92º A, weiß.

  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.
  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.
  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.

Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20ºC bis +80ºC.

Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um den Wellenversatz zu ermöglichen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60406501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
137,58133,41129,24125,07120,9116,73

Größe65
WerkstoffGG25
Nenn-Drehmoment [Nm]1600
Drehmoment max. [Nm]3200
Wechsel-Drehmoment [Nm]480
d vorgebohrt [mm]24
d max. [mm]65
DH [mm]142
D [mm]104
L [mm]165
l [mm]65
M [mm]51
E1) [mm]35
max. Verlagerung radial [mm]0,5
max. Verlagerung axial [mm]1,8
max. Winkelverlagerung [Grad]0,7
Drehzahl max. [min-1]4800
Gewicht [kg]8,15
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.]60416500
Vorgänger [Art.-Nr.]60406500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn