Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32: Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92º A, weiß.

  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.
  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.
  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.

Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20ºC bis +80ºC.

Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um den Wellenversatz zu ermöglichen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60410001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
452,65438,93425,22411,49397,78384,06

Größe100
WerkstoffGG25
Nenn-Drehmoment [Nm]5500
Drehmoment max. [Nm]11000
Wechsel-Drehmoment [Nm]1700
d vorgebohrt [mm]58
d max. [mm]100
DH [mm]220
D [mm]160
L [mm]250
l [mm]100
M [mm]80
E1) [mm]50
max. Verlagerung radial [mm]0,8
max. Verlagerung axial [mm]2,4
max. Winkelverlagerung [Grad]0,7
Drehzahl max. [min-1]3100
Gewicht [kg]29,3
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.]60420000
Vorgänger [Art.-Nr.]60410000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn