Werkstoff: Polyurethan. Härte 92° Shore, Farbe Weiß. Verwendung: Nur für Kupplungen DX / DXA und maßgleiche Kupplungen anderer Hersteller (nicht passend für RN, RNG, RNI, RNH, RNK, RNR und RNT). Optionaler Zahnring mit 98° Shore (blau) auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 60414200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
11,6210,9410,279,929,57

BaugrößeArt. 60404200 und 60404201
Aussendurchmesser ca. [mm]90
Zähnezahl10
Nenn-Drehmoment [Nm]460
max. Drehmoment [Nm]920
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn