Werkstoff: Polyurethan. Härte 92° Shore, Farbe Weiß. Verwendung: Nur für Kupplungen DX / DXA und maßgleiche Kupplungen anderer Hersteller (nicht passend für RN, RNG, RNI, RNH, RNK, RNR und RNT). Optionaler Zahnring mit 98° Shore (blau) auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60417500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
34,3732,4230,4428,4826,5324,5623,5822,6

BaugrößeArt. 60407500 und 60407501
Aussendurchmesser ca. [mm]162
Zähnezahl10
Nenn-Drehmoment [Nm]2450
max. Drehmoment [Nm]4900
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn