Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 64° D (hart), grün.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Harte Ausführung mit geringer Dämpfung, für Antriebe mit sehr hoher Belastung bei geringem Verdrehwinkel. Temperaturbereich -20°C bis +100°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60506414

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
9,198,097,346,636,075,52

Baugröße14
Ø [mm]30
Zähnezahl4
Nenn-Drehmoment [Nm]16
max.Drehmoment [Nm]32
Wechsel-Drehmoment [Nm]4,2
Verdrehwinkel TKN [°]4,5
Verdrehwinkel TK max [°]7
Gewicht [g] 5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn