Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60519205

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
4,594,013,462,882,321,91

Baugröße 5
Ø [mm]10
Zähnezahl4
Nenn-Drehmoment [Nm]0,5
max.Drehmoment [Nm]1
Drehfedersteife statisch [Nm/rad]5,2
Drehfedersteife dynam. [Nm/rad]16
Steife radial [N/mm]154
Gewicht [g]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn