Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60519209

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
3,082,682,311,921,54

Baugröße9
Ø [mm]20
Zähnezahl4
Nenn-Drehmoment [Nm]2,9
max.Drehmoment [Nm]5,9
Wechsel-Drehmoment [Nm]0,8
Verdrehwinkel TKN [°]1,3
Verdrehwinkel TK max [°]2
Drehfedersteife statisch [Nm/rad]31,5
Drehfedersteife dynam. [Nm/rad]95
Steife radial [N/mm]262
Gewicht [g]1,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn