Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60519814

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,773,292,842,361,881,52

Baugröße14
Ø [mm]30
Zähnezahl4
Nenn-Drehmoment [Nm]12,5
max.Drehmoment [Nm]25
Drehfedersteife statisch [Nm/rad]172
Drehfedersteife dynam. [Nm/rad]513
Steife radial [N/mm]654
Gewicht [g]4,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn